电缆槽两侧铰接,电缆盖可以取掉。
- 型号:
- DK 5502100
- 产品描述
- 用于隐蔽铺设电缆的电缆槽。可随时便捷地通过铰链连接的电缆槽盖铺设电缆,槽盖可拆卸。可以从电缆槽内部或背板将电缆穿引至箱体。随附于理线槽的电缆固定杆可插入手指形理线架,从而辅助电缆导入。该电缆槽也可选择采用螺栓进行连接。为优化空气导流,可与用于 TS IT 的毛刷套件组合使用。
- 您的获益
- 无需工具,快速固定简单安装
- 根据 U 铺设电缆使得布局紧密
- 背靠背并柜连接
- 可使用电缆槽作为隔离元件,用于避免在冷通道封闭内出现空气短路
- 可闭锁的电缆固定螺栓与 1 U 安装标准的元件匹配
- 材料
- 钢板
塑料,根据 UL94-HB - 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 包括盖板和安装固定件
包括 4 个用于备用电缆的电缆支架 - 安装可能性
- 在 TS IT 中配备 482.6 mm (19") 安装角轨,高度为 2000 mm
- 在 TS IT 中配备 482.6 mm (19") 安装框架,高度为 1800 mm
- 在 TE 8000 中配备 482.6 mm (19") 安装框架,高度为 2000 mm
- 数据机架中,安装高度为 40 U
- 高度单位
- 38 U
- 尺寸
- 宽度: 95 mm
高度: 1,689 mm
深度: 150 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 7.8 kg
- 毛重
- 8.16 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177811874
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- 产品描述
- DK Cable duct, 38 U, for TS IT, Height 1800 mm: with mountingframe, Height 2000 mm: with profiles
- 资料
- Quick guide
- 数据页
- 技术细节