用于电缆入口的应力消除。深度可变,安装在水平箱体截面或底座上的 25 毫米间距冲孔。
- 型号:
- VX 8619420
- 产品描述
- 用于减小电缆导入时的张力,在机柜水平框架型材上或底座上以 25 mm为间隔单位位置可调。
- 材料
- 钢
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- VX 安装方式
- In enclosure width 800 mm, in the base
- VX SE 安装方式
- In enclosure width 800 mm, in the base
- AX 安装方式
- In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
- 不锈钢 AX 安装方式
- 安装在箱体宽度 800 mm 处
- VX 底座安装方式
- 安装在底座宽度/深度 800 mm 处,配合支撑/间隔块使用
- VX 底座安装方式,不锈钢材质
- 安装在底座宽度 800 mm 处,配合 M8 螺母使用
- AX 底座安装方式
- 安装在底座宽度 800 mm 处
- 适用于
- AX 底座系统
- VX 底座系统
- VX 底座系统,不锈钢材质
- 尺寸
- 长度: 754 mm
- 适用于
- 箱体类型: VX
VX SE
AX
CX底座
立式控制台 CX
宽度: = 800 mm - 适合于宽度
- = 800 mm
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 3.8 kg
- 毛重
- 4.061 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177921948
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 产品描述
- VX 电缆夹钳轨,安装角轨,用于机柜宽度:800 mm
- 资料
- 信息表