电缆夹钳轨 角件型材用于 VX、TS、VX SE、AX、PC、底座系统 VX

型号: VX 8619460

用于电缆入口的应力消除。深度可变,安装在水平箱体截面或底座上的 25 毫米间距冲孔。

型号:
VX 8619460
产品描述
用于减小电缆导入时的张力,在机柜水平框架型材上或底座上以 25 mm为间隔单位位置可调。
材料
表面
镀锌
供货范围
包括固定件
VX SE 安装方式
In enclosure width 1800 mm, in the base
VX 底座安装方式
安装在底座宽度 1800 mm 处,配合支撑/间隔块使用
适用于
VX 底座系统
尺寸
长度: 1,754 mm
适用于
箱体类型: VX SE
宽度: = 1,800 mm
适合于宽度
= 1,800 mm
包装单元
2 件
净重
7.7 kg
毛重
9.38 kg
税率号
73269098
EAN
4028177921986
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
产品描述
VX 电缆夹钳轨,安装角轨,用于机柜宽度:1800 mm
资料
信息表