在网络分配器内部用作灵活的透明板,将电缆方便地从分配器侧面和后部引导至正面连接面。
- 型号:
- DK 7827544
- 产品描述
- 在网络分配器中用作灵活的遮视挡板,能高雅巧妙地覆盖 19″ 安装平面侧面的线缆铺设和管理范围。此外,这类刷条能从分配器范围的侧面和后面将电缆舒适地铺设到前面的连接层面。安装平面前必要的自由空间至少为 75 mm。刷条安装在垂直框架型材、水平或垂直组件架上。
- 材料
- 铝型材,经天然铝阳极氧化处理
刷条:塑料,符合 UL 94-HB - 刷毛长度
- 95 mm
- 长度
- 950 mm
- 安装操作说明
- 如果是安装 19" 安装角轨上,则需要将刷条缩短
- 尺寸
- 长度: 950 mm
- 适用于
- 箱体类型: VX IT
高度: 2,000 mm - 包装单元
- 4 件
- 净重
- 1.8 kg
- 毛重
- 2.213 kg
- 税率号
- 96035000
- EAN
- 4028177552845
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- Brush条, 垂直用于 2000mmh enc.
- 资料
- 信息表