涉及到 U 的电缆铺设。
- 型号:
- DK 5502115
- 型式
- 用于 VX IT 19 寸标准安装角轨
- 产品描述
- 用于以 1 U 递增的方式依次结构化将电缆穿引至 19 寸安装平面中。
- 您的获益
- 直接啮合卡入至 19 寸安装角轨中实现简便和无工具的装配
- 材料
- 塑料,根据 UL 94-V0
- 颜色
- RAL 9005
- 安装可能性
- 如果要安装在安装角轨上,则可以正面或侧面安装在前后安装角轨上
- 说明
- 电缆铺设可与空气导流板组合
- 尺寸
- 宽度: 14 mm
长度: 261 mm - 高度单位
- 6 U
- 包装单元
- 14 件
- 净重
- 0.784 kg
- 毛重
- 0.937 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177679290
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400703
- 产品描述
- 理线器 6 U
- 资料
- 说明书