19" 电缆铺设 在 19" 平面前方铺设电缆 在 19" 平面前方铺设电缆。 在 19" 平面前方铺设电缆 VX IT 系统支架扩展套件 该扩展套件可与 VX IT 系统支架配合使用,用于在网络机柜和服务器机柜上方搭建额外的安装层。 跳转至产品页面 在 19" 平面前方铺设电缆 19 英寸电缆桥架,可调深度 便捷的布线解决方案,安全、整洁——灵活通用,适配各类箱体类型。 跳转至产品页面 在 19" 平面前方铺设电缆 电缆管理板 带塑料束环 用 5 个电缆束环水平分路转接电缆。 跳转至产品页面 在 19" 平面前方铺设电缆 光纤铺设板,1 U 482.6 mm (19") 1 U,4 个集成式光纤铺设环能实现最多 48 根纤维的优化铺设。 跳转至产品页面 在 19" 平面前方铺设电缆 电缆束线槽板 482.6 mm (19") 用于收集分路电缆。 跳转至产品页面 在 19" 平面前方铺设电缆 电缆槽,2 U 可以容纳光缆和铜揽,从插接嵌板中输出的纤维经过通道铺设在槽中,并可侧面分配。 跳转至产品页面 在 19" 平面前方铺设电缆 电缆管理板 带钢束环 用 5 个电缆束环水平分路转接电缆。 跳转至产品页面 在 19" 平面前方铺设电缆 电缆引入操作板带刷条 482.6 mm (19") 带开口和刷条,用于电缆引入。 跳转至产品页面 在 19" 平面前方铺设电缆 电缆管理板 带前盖 电缆铺设隔室,具有上部开口,在前方装配翻板和快锁装置,方便进出,通过装有刷条的开口从后方插入。 跳转至产品页面 在 19" 平面前方铺设电缆 电缆管理槽,水平 482.6 mm (19") 即便电缆数量很大,也可以在 19" 安装平面中实现简单的电缆铺设,出于操作简便之目的,可以通过快锁装置移除整个面板。 跳转至产品页面 在 19" 平面前方铺设电缆 组合安装轨 用于 482.6 mm (19") 跳转至产品页面 在 19" 平面前方铺设电缆 电缆管理板带电缆导引固定格 用于水平电缆管理 用电缆导引固定格水平分路转接电缆,打开单个的电缆导引固定格便能方便地修正和扩展布线。 跳转至产品页面