用电缆导引固定格水平分路转接电缆,打开单个的电缆导引固定格便能方便地修正和扩展布线。
- 型号:
- DK 5502225
- 产品描述
- 用 5 个电缆导引固定格水平铺设转接电缆。打开单个固定格可以轻松地改动和扩展缆线。
- 材料
- 嵌板:钢板,喷漆
电缆导引固定格:塑料 - Depth of bars
- 100 mm
- Number bars per U
- 5
- 尺寸
- 宽度: 482.6 mm
- 高度单位
- 1 U
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.5 kg
- 毛重
- 0.632 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 2.4 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 83024200
- EAN
- 4028177679337
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- 产品描述
- 电线整理板