在所有 482.6 mm (19") 平面之间进行固定,用于电缆扎带。
- 型号:
- DK 7016110
- 型式
- 电缆夹钳轨
- 产品描述
- 用于在所有 482.6 mm (19″) 平面之间进行固定,用于电缆扎带和电缆夹。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 尺寸
- 宽度: 482.6 mm
- 包装单元
- 6 件
- 净重
- 1.152 kg
- 毛重
- 1.328 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177147331
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 产品描述
- DK 电缆夹钳轨