用 5 个电缆束环水平分路转接电缆。
- 型号:
- DK 7159017
- 产品描述
- 用 5 个电缆束环水平铺设转接电缆。
- 材料
- 嵌板:钢板
束环:塑料符合 UL 94-V0 - 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 电缆管理板
随机散装提供电缆束环 - 说明
- 尺寸说明指的是外部尺寸。
- 尺寸
- 宽度: 482.6 mm
- 高度单位
- 1 U
- 束环尺寸
- Ring depth: 70 mm
Ring height: 44 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.43 kg
- 毛重
- 0.48 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 1.8 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 83024200
- EAN
- 4028177164161
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 产品描述
- DK shunting panel, with plastic straps, 1 U, WHD: 482.6 mm (19") x 44 x 70 mm, sheet steel, RAL 9005