电缆桥架可在 19" 安装平面内提供集成的电缆布线方案,实现机柜内部前后安装平面间的电缆引导。
- 型号:
- IT 5302042
- 产品描述
- 它提供便捷的集成式理线方案,可在机柜内部的前后 19” 安装平面之间实现走线管理。
- 您的获益
- 正面电缆入口采用毛刷条进行隔热
- 背部扩展时,实现配线层与组件间的直接布线;在后置开关安装时,实现最佳电缆布线
- 电缆桥架可无级拉出,实现深度完全可调
- 通过封堵过渡处防止非预期气流
- 向上开口设计,便于在即使电缆已敷设的情况下进行后期改装
- 电缆桥架可向上扩展 1U,通过加装带毛刷条的电缆导入面板实现
- 材料
- 钢板
刷条:塑料,符合 UL 94-V0 - 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 电缆桥架
刷条 - 安装可能性
- 用于固定前后 19" 的安装平面
- 层面间距
- 500 ‐ 750 mm
- 高度单位
- 1 U
- 承载力(静态)
- 150 N
- 适用于
- 用于不受机柜影响的独立安装
- 说明
- 紧固材料需单独订购
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 6.8 kg
- 毛重
- 7.239 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- PCF-Wert 18,78 kg Co² e
- 税率号
- 73269098
- 产品描述
- 19 英寸电缆桥架,可调深度,500 - 750 mm,RAL 9005
- 资料
- 信息表