附件 电缆导入板 可替代成批生产的三段式底板进行安装。因此可以适配安装板位置进行定位。 电缆导入板 电缆导入板 用于安装在TP TopPult 系统中 安全的电线导向器与电线导向器套筒组合,连接器套筒。代替串联的底板安装。 跳转至产品页面 电缆导入板 电缆导入套管 和电缆引入板组合,可在机柜底部区域简单、快速地对引入电缆进行密封。 跳转至产品页面 电缆导入板 型材用于在后面导入电缆 与适用于中间安装的电缆导入型材不同,后部电缆导入型材可以直接插入底框的开口处,当安装板固定在最后面的位置上,通过电缆夹持轨把电缆穿引到安装板上并且不会形成太大的弯曲直径,从而创造出电缆和安装板之间穿引的理想状态。 跳转至产品页面 电缆导入板 电缆导入板 用于 VX 通过电缆导入套管和插头引线套管替换标准配置的分段式底板。 跳转至产品页面 电缆导入板 插头穿孔护套套管 适用于直径从 8 mm 至 36 mm 的电缆。 跳转至产品页面 电缆导入板 型材用于在中间导入电缆 直接将型材插入底板中。因此在优先安装位置装入安装板时,电缆无需形成较大弯曲半径即可直接引入电缆夹轨中。与电缆夹轨组合使用时,可在电缆导入装置和安装板之间进行调整。 跳转至产品页面 电缆导入板 电缆导入板 用于安装在 TS 和SE 机柜中 安全的电线导向器与电线导向器套筒组合,连接器套筒。代替串联的底板安装。 跳转至产品页面 电缆导入板 电缆管理 用于开放式 TE 电线导向器板用于针对性对电缆束进行导向。 跳转至产品页面