- 商品编号:
- SZ 4316.000
- 产品描述
- 和电缆引入板组合,可在机柜底部区域简单、快速地对引入电缆进行密封。
- 材料
- 基体:聚丙烯
套管/外壳:热塑性弹性体 - 电缆导入
- 电缆导入数量: 8
最大电缆直径: 13 mm - 适用于
- 箱体类型: VX
箱体类型: VX SE - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- 在按照规定安装时,防护等级为 IP 55
- 包装单元
- 25 件
- 净重
- 0.6 kg
- 毛重
- 0.786 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177098664
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- 产品描述
- SZ 电缆导入套管,用于电缆直径ø 13 mm,每根套管内电缆数:8
- 证书
- 防护等级