适用于直径从 8 mm 至 36 mm 的电缆。
- 型号:
- SZ 4311000
- 产品描述
- 适用于直径从 8 mm 至 36 mm 的电缆。
- 材料
- 外套管:聚丙烯带热塑性弹性体的外套
密封件:海棉橡胶 - 适用于
- 箱体类型: VX
箱体类型: VX SE - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- 在按照规定安装时,防护等级为 IP 55
- 包装单元
- 10 件
- 净重
- 0.3 kg
- 毛重
- 0.381 kg
- 税率号
- 39173900
- EAN
- 4028177150263
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- 产品描述
- SZ 插头穿孔护套套管,用于电缆直径 ø 8-36 mm
- 资料
- 信息表