通过电缆导入套管和插头引线套管替换标准配置的分段式底板。
- 型号:
- VX 8619802
- 产品描述
- 用于电缆导入套管和插头引线套管,用于替换标准配置的分段式底板。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 开口数量
- 5
- 适用于
- 箱体类型: VX: = 1,000 mm
箱体类型: VX SE - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- 与电缆导入套管或插头引线套管组合使用,防护等级可达IP 55
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 1.708 kg
- 毛重
- 1.78 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177921030
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- VX 电缆导入板,用于机柜宽度:1000 mm
- 资料
- 信息表