直接将型材插入底板中。因此在优先安装位置装入安装板时,电缆无需形成较大弯曲半径即可直接引入电缆夹轨中。与电缆夹轨组合使用时,可在电缆导入装置和安装板之间进行调整。
- 型号:
- VX 8618802
- 您的获益
- 简单的安装
- 全面支承
- 机柜中引入电缆的密封性高
- 使用范围
- 用于插入到底板中
- 材料
- 硬质 PVC
不易燃烧,阻燃
耐温性达 +60 °C
密封件:聚氨酯泡沫
横截面:30 x 25 mm - 供货范围
- 插件型材,包括弹性夹紧型材
- 说明
- 每个电缆导入位置均需要两个
- 在宽度大于 1000 mm 的机柜中,底部组件可分为左右两个区域,均可作电缆导入。
- 适用于
- 箱体类型: VX: = 1,000 mm
箱体类型: VX SE
箱体类型: 立式控制台 CX - 包装单元
- 4 件
- 净重
- 0.24 kg
- 毛重
- 0.28 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177922761
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 产品描述
- VX 型材用于在中间导入电缆,用于机柜宽度:1000 mm
- 资料
- 信息表