用于支撑在摇架中的 482.6 mm (19") 重型电子设备。
- 型号:
- SR 1963200
- 产品描述
- 用于支撑在摇架中的482.6 mm (19") 重型电⼦设备 。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- For slide-in equipment with installation depth
- > 190 mm
- 包装单元
- 10 件
- 净重
- 2.15 kg
- 毛重
- 2.415 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 9.1 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177013131
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- SR 滑动轨,用于设备最大安装深度> 190 mm