安装套件 用于带护板的大型摇架 型号: SR 1986500 用于安装大型回转架,带护板。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: SR 1986500 材料 钢板 颜色 RAL 7035 供货范围 包括用于机柜上安装的固定件 开启角度: 130° 适用于 箱体类型: CM宽度: = 800 mm 适合于箱体类型 CM 包装单元 1 组件 净重 4.005 kg 毛重 4.205 kg 税率号 83024900 EAN 4028177529922 ETIM 9 EC002625 ETIM 8 EC002625 ECLASS 8.0 27189234 资料 说明书 DE, EN