用于安装大型摇架。
- 型号:
- VX 8619040
- 产品描述
- 用于安装大型摇架。
- 材料
- 钢板,3.0 mm
- 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定件
- 安装可能性
- 直接安装在机柜框架的高度方向上
- 结合 23 x 64 mm 带安装法栏冲孔型材,在机柜高度方向上实现局部安装
- 承载力(静态)
- 3,500 N
- 适用于
- 宽度: = 600 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 3.32 kg
- 毛重
- 3.62 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177920323
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- VX 安装组件,用于大型摇架,用于机柜宽度:600 mm