用于在第一种安装情况中将开启度从 130°扩展为 180°。
- 型号:
- VX 8619051
- 产品描述
- 用于在第一种安装情况中将开启度从 130°扩展为 180°。
- 您的获益
- 提供与摇架后部标准元件和 482.6mm (19") 元件的最佳接触
- 材料
- 压铸
- 供货范围
- 上/下铰链
包括固定件 - 开启角度:
- 180°
- 说明
- 仅适合安装在 VX 中
- 承载力(静态)
- 1,500 N
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.83 kg
- 毛重
- 0.84 kg
- 税率号
- 83021000
- EAN
- 4028177969230
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- VX 180°铰链,用于大型摇架
- 资料
- 说明书