19" 扩装技术 摇架 摇架可实现对 19" 后侧安装设备进行轻松访问和维护。根据规格尺寸的不同,可选择的开门角度为 130° 或 180°。 摇架 小型摇架 用于 VX, VX SE, AX, 600 mm 和 800 mm 宽的机柜 适用于 482.6 mm (19") 安装设备的安装。 跳转至产品页面 摇架 小型摇架 用于 TS、 VX SE、600 mm 和 800 mm 宽的机柜 用于 TS,600 mm 和 800 mm 宽的机柜安装, 482.6 mm(19")安装组件的 3 - 18 U 扩装。 跳转至产品页面 摇架 大型摇架 用于 VX 600、800 和 1200 mm 宽的机柜 适用于装配 482.6 mm(19 寸)的安装组件。 跳转至产品页面 摇架 无护板的大型摇架 用于 TS、 VX SE、600 mm 和 1200 mm 宽的机柜 用于 600 mm 和 1200 mm 宽的机柜,22 - 45 U,无隔板,用于 482.6 mm (19˝) 安装组件的安装。 跳转至产品页面 摇架 紧装式摇架 用于 AE 可以安装电子系统架装,482.6 mm (19") 在整个高度上,6 - 14 U。 跳转至产品页面