可以安装电子系统架装,482.6 mm (19") 在整个高度上,6 - 14 U。
- 型号:
- SR 2034200
- 型式
- 抗翘曲的框架由矩形管材以及三折边的支承型材焊接而成。
- 产品描述
- 适用于安装电子架装,482.6 mm (19˝) 在整个高度上。
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括双齿锁芯和安装附件。
- 适用于
- 箱体类型: AE
宽度: = 600 mm
= 760 mm
高度: = 760 mm - 高度单位
- 14 U
- 适合于箱体类型
- AE
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 5.877 kg
- 毛重
- 6.186 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177014008
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- SR2034 14U 摇摆门框 用于 AE