用于 600 mm 和 1200 mm 宽的机柜,22 - 45 U,无隔板,用于 482.6 mm (19˝) 安装组件的安装。
- 型号:
- SR 2340700
- 产品描述
- 适用于 482.6 mm (19") 安装组件的安装。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括带双齿锁芯的凸缘锁
用于固定在安装套件上的材料 - 安装操作说明
- 根据扩装情况需要 TS 系统型材 23 x 73 mm 或 TS 系统型材 17 x 73 mm
- 说明
- 其他扩装可能请参见“详细技术”
- 适用于
- 箱体类型: TS
宽度: = 600 mm
= 1,200 mm
高度: ≥ 2,000 mm - 高度单位
- 40 U
- 适合于箱体类型
- TS
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 12.271 kg
- 毛重
- 12.917 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177021679
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- SR 大型摇架,无护板,用于 TS、VX SE,适用宽度:600/1200 mm,40 U
- 资料
- 说明书