用于 800 mm 宽的机柜,22 - 45 HE,带隔板,用于安装 482.6 mm (19") 安装组件。
- 型号:
- SR 2323235
- 型式
- 19" 层面侧面
- 产品描述
- 适用于 482.6 mm (19") 安装组件的安装。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 框架:镀锌
护板:涂漆 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括带双齿锁芯的锁杆系统
用于固定的材料 - 安装可能性
- 在 TS/SE 中带开口角 130°或 180°,受所选安装套件影响
- 安装操作说明
- 根据扩装情况需要 TS 系统型材 23 x 73 mm 或 TS 系统型材 17 x 73 mm
- 说明
- 其他扩装可能请参见“详细技术”
- 在高度为 1800 mm 或 2200 mm 的双门机柜 TS、SE 中由于与锁具的冲突必须安装小一型号的摇架
- 适用于
- 箱体类型: TS
VX SE
宽度: = 800 mm
高度: ≥ 1,200 mm - 高度单位
- 22 U
- 适合于箱体类型
- TS
- VX SE
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 12.888 kg
- 毛重
- 13.566 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177165106
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- SR 大型摇架,带护板,用于 TS、VX SE,适用宽度 800 mm,22 U,安装在侧边位置
- 资料
- 说明书