适用于装配 482.6 mm(19 寸)的安装组件。
- 型号:
- VX 8619032
- 型式
- 双侧护板
- 产品描述
- 适用于装配 482.6 mm(19 寸)的安装组件。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 框架:镀锌
护板:涂漆 - 颜色
- 护板:RAL 7035
- 供货范围
- 包括锁闭系统,130°铰链
用于固定在安装套件上的材料 - 安装操作说明
- 视装配情况而定,需使用冲孔轨带法兰 23 x 64 mm
- 说明
- 卡住已开启的摇架时需要使用摇架制动器
- 其他扩装可能请参见“详细技术”
- 适用于
- 宽度: = 800 mm
高度: ≥ 1,800 mm - 高度单位
- 35 U
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 18.105 kg
- 毛重
- 18.7 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177920354
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- VX 大型摇架,不带护板,用于机柜宽度:800 mm,用于最小机柜高度:1800 mm, 35 U