19" 扩装技术

型轨

安装角轨和安装框架为壁挂式箱体、立式机柜和并联机柜提供用于内部装配的一个或两个 19" 安装平面

型轨

适配型材,19" 用于 VX、VX SE

用于固定电子组件、插箱或其它 19" 设备的适配型材,对于需要部分扩装的设备,还可以将它截短。

型轨

标准安装角轨,482.6 mm (19") 用于 VX IT

用于安装 19" 安装平面或适用于 19" 进行部分扩装。 L 型规格可实现直接支承固定服务器系统的所有通用安装组件,并直接将其固定至 19" 系统冲孔中。

型轨

动态安装角轨,482.6 mm (19") 用于 VX IT

安装角轨,也用于安装服务器系统的安装套件。

型轨

适配型材,482.6 mm (19") 用于 TS、VX SE

用于固定组件箱和其他安装设备,对于部分扩装设备可以简单地截短适配器型材。

型轨

安装角轨,482.6 mm (19") 用于 TS

L 型安装角轨,也用于安装服务器系统的安装套件。

型轨

安装角轨,482.6 mm (19") 用于 TS、CS Toptec

有凹槽规格的安装角轨可选择提供 L 角作为安装角轨。

型轨

英制安装角轨 用于 FlatBox

L 形角作为第 2 个固定平面。

型轨

19" 安装角轨 用于 DK、PS、CS 新款户外基本型箱体

用于在网络柜和服务器机架中安装 19″组件以及 CS 新款户外基本型。

型轨

第二个固定平面 用于数据机柜 (Data Rack)

可以容纳 482.6 mm (19") 网络组件或固定承板和滑动轨。

型轨

并柜连接件 用于数据机柜 (Data Rack)

用于组合数排分配器框架或供数据机柜间的电缆铺设。

型轨

安装框架 54 U 用于 TS 8

可以构成一个侧向位移的 19" 平面,具有可用安装平面的 42 U,并且能够额外集成可以侧面垂直安装的 12 U。

型轨

安装框架,482.6 mm (19") 用于 TS、CS 基础型箱体以及模件式箱体

用于前后 482.6 mm (19") 平面的扩装,焊接式 482.6 mm (19") 安装框架可以固定在完全不同的深度。

型轨

安装框架,482.6 mm (19") 用于 TS、TS IT

用于前后 482.6 mm (19") 平面的扩装,焊接式 482.6 mm (19") 安装框架可以固定在完全不同的深度。

型轨

磁力盖板 用于 VX IT

可以选择封盖正面系统孔。

型轨

OCP 电源导轨,21 英寸 用于 OCP ORV3 机架

卡入式导轨,用于在 OCP ORV3 机架中安装供电单元 (PSU)。

型轨

21 英寸 OCP 导轨 用于 OCP ORV3 机架

卡入式 OCP 轨道用于在威图 OCP ORV3 机架中安装 21 英寸组件。

型轨

21 英寸 OCP 适配器转 19 英寸

适配器导轨,用于 ORV3 机架中的 19 英寸组件。

型轨

公制安装角轨 用于 TS 8

能够容纳公制构件和组件的 L 形型轨。