OCP 电源导轨,21 英寸 用于 OCP ORV3 机架

型号: IT 7100400

卡入式导轨,用于在 OCP ORV3 机架中安装供电单元 (PSU)。

型号:
IT 7100400
您的获益
OCP 认证方案,快速集成服务和网络组件
通过免工具轻松卡扣,实现快速安装和维护
单导轨承重最高 80 kg
使用范围
用于安装在 OCP ORV3 机架左右两侧
材料
钢板
表面
镀锌处理
供货范围
null
适用于
箱体类型: OCP ORV3 机架
说明
每高度单位分别需配备 1 根导轨
包装单元
2 件
净重
1.2 kg
毛重
2.984 kg
税率号
73269098
EAN
4028177998537
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27049002
产品描述
OCP 电源导轨,21 英寸,用于在 OCP ORV3 机架中安装供电单元 (PSU)
资料
说明书