适配器导轨,用于 ORV3 机架中的 19 英寸组件。
- 型号:
- IT 7100540
- 您的获益
- 支持 19 英寸组件与 21 英寸 OCP 组件在同一机架系统内混合部署
- 足够用于 ORV3 机架中 1 个 OU 单元
- 通过免工具轻松卡扣,实现快速安装和维护
- 技术数据
- 承载力高达25 kg
- 使用范围
- 用于安装在 OCP ORV3 机架左右两侧
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌处理
- 供货范围
- null
- 适用于
- 箱体类型: OCP ORV3 机架
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.4 kg
- 毛重
- 1.674 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177998551
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- OCP 21 英寸转 19 英寸适配器,最大承重 25 kg,用于安装在 OCP ORV3 机架中
- 资料
- 说明书