卡入式 OCP 轨道用于在威图 OCP ORV3 机架中安装 21 英寸组件。
- 型号:
- IT 7100410
- 产品描述
- 用于在 OCP ORV3 机架中安装 21 英寸组件。
- 您的获益
- OCP 认证方案,快速集成服务和网络组件
- 通过免工具轻松卡扣,实现快速安装和维护
- 单导轨承重最高 80 kg
- 使用范围
- 用于安装在 OCP ORV3 机架左右两侧
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌处理
- 供货范围
- null
- 适用于
- 箱体类型: OCP ORV3 机架
- 说明
- null
- 包装单元
- 8 件
- 净重
- 12.8 kg
- 毛重
- 14.78 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177998605
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- 21 英寸 OCP 导轨,用于在 OCP 机架 ORV3 中安装 21 英寸组件