用于固定组件箱和其他安装设备,对于部分扩装设备可以简单地截短适配器型材。
- 型号:
- TS 8613000
- 产品描述
- 用于固定组件箱和其它安装设备。对部分扩装的设备,适配型材可简单截短。
- 材料
- 铝挤压型材
- 供货范围
- 包括固定件
- 高度单位
- 42 U
- 安装尺寸
- Installation depth for components: 482.6 mm
组件的安装宽度: 19" - 说明
- 482.6 mm (19") 尺寸角轨,仅适用于600 mm 宽的机柜
- 适用于
- 箱体类型: TS
宽度: = 600 mm
高度: = 2,000 mm - 包装单元
- 4 件
- 净重
- 7.08 kg
- 毛重
- 7.453 kg
- 税率号
- 76042100
- EAN
- 4028177212176
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- TS 适配型材 482.6 mm (19'')用于TS,用于机柜高度:2000 mm, 42 HE