用于组件箱的双面安装,固定滑动轨。
- 型号:
- TS 8613300
- 产品描述
- 用于双面安装组件箱以及用于固定滑动轨 TS 8613.150、TS 8613.160 和 TS 8613.180。在内部安装层面进行安装。外部安装层面加以保留,可供例如用于电缆铺设的安装在深度上的 TS 冲孔型材使用。
- 材料
- 铝挤压型材
- 供货范围
- 包括固定件
- 高度单位
- 42 U
- 安装尺寸
- Installation depth for components: 482.6 mm
组件的安装宽度: 19" - 说明
- 结构类似的适配型材,482.6 mm (19"),但在高度上不对称,适用于 TS 电子机柜。
- 适用于
- 箱体类型: TS
高度: = 2,000 mm - 包装单元
- 2 件
- 净重
- 3.846 kg
- 毛重
- 4.045 kg
- 税率号
- 76042990
- EAN
- 4028177237247
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- TS 适配型材 482.6 mm (19'')用于TS电子机柜-后侧,用于机柜高度:2000 mm