L 形角作为第 2 个固定平面。
- 型号:
- DK 7507718
- 产品描述
- L 形角支架用作第 2 个固定平面。
- 材料
- 钢板,喷漆
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定件,用于不需要工具的快速安装
- 高度单位
- 18 U
- 说明
- 第 2 个固定平面必须始终按照基本型箱体的高度订购
- 不能进行部分扩装
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 1.472 kg
- 毛重
- 1.672 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 6.4 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177551534
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- 平滑的箱 安装角规 18u pk 2
- 资料
- 信息表