可以容纳 482.6 mm (19") 网络组件或固定承板和滑动轨。
- 型号:
- DK 7299000
- 产品描述
- 用于安装 482.6 mm (19″) 的网络组件或用于固定承板和滑动轨。前面 482.6 mm (19″) 型材孔,孔的中心间距为 465 mm,背面 470 mm,与接线板和电缆铺设轨的固定件匹配。固定平面可以 50 mm 的安装孔阵分布间隔定位。最小层面间距为 150 mm,最大层面间距为 350 mm。
- 材料
- 钢板,2 mm
- 表面
- 喷漆
- 颜色
- 型材框架RAL 7035
护板:RAL 5018 - 供货范围
- 配有 482.6 mm(19") 孔的抗弯曲型材
安装附件 - 安装尺寸
- Installation depth for components: 482.6 mm
组件的安装宽度: 19" - 高度单位
- 45 U
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 13.899 kg
- 毛重
- 14.63 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 55.7 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177128859
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- DK7299 45U SECOND 安装 水平
- 资料
- 说明书