用于前后 482.6 mm (19") 平面的扩装,焊接式 482.6 mm (19") 安装框架可以固定在完全不同的深度。
- 型号:
- DK 7856731
- 产品描述
- 焊接而成的 482.6 mm (19″) 安装框架可在深度完全可调的情况下进行固定并用于设计前后 482.6 mm (19″) 平面。安装框架的侧面和背面有TS机柜型材的冲孔型轨,这样TS系统附件如电缆夹钳轨、电缆布线环等就可进行固定。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 尺寸
- 宽度: 482.6 mm
- 高度单位
- 42 U
- 承载力
- 最大 10,000 N 的静负荷,条件是两个完全配置的 482.6 mm (19") 安装框架上的负荷均匀分布。
- 说明
- 不能组合 482.6 mm (19") 安装框架和风扇板。建议采用模块式风扇顶盖进行主动式通风。
- 适用于
- 箱体类型: TS 8
CS 户外基本型箱体
CS 户外模块式箱体
宽度: 800 mm
高度: 2,000 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 13 kg
- 毛重
- 14 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177402416
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261