有凹槽规格的安装角轨可选择提供 L 角作为安装角轨。
- 型号:
- DK 7827100
- 型式
- 有凹槽
- 您的获益
- 集成于正面的 U 标记能够方便英制平面中的系统化安装
- 技术数据
- 集成式 482.6 mm (19") 孔(EIA 标准)
- 侧面圆孔和矩形孔
- 铬酸钝化,用于英制安装设备的导电连接
- 材料
- 钢板,2 mm
- 供货范围
- 包括固定件
- 尺寸
- 宽度: 482.6 mm
- 高度单位
- 20 U
- 说明
- 通过安装角轨,同样可实现固定尺寸 21″、23″ 和 24″。
- 请根据相应的 19" 安装框架的水平间距选择滑轨。
- 与 L 型安装角轨组合使用时,需要使用 L 型安装角轨的安装适配器。
- 适用于
- 箱体类型: TS 8
CS Toptec 型户外箱体
高度: 1,000 mm - 包装单元
- 2 件
- 净重
- 2.844 kg
- 毛重
- 3.043 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177234840
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261