用于固定电子组件、插箱或其它 19" 设备的适配型材,对于需要部分扩装的设备,还可以将它截短。
- 型号:
- VX 8619320
- 产品描述
- 用于固定电子组件、插箱或其它 19" 设备的适配型材,对于需要部分扩装的设备,还可以将它截短。
- 材料
- 钢板,2 mm
- 供货范围
- 包括固定件
- 高度单位
- 42 U
- 安装尺寸
- 组件的安装宽度: 19"
- 说明
- 482.6 mm (19") 尺寸角轨,仅适用于600 mm 宽的机柜
- 可通过冲孔轨带法兰 18 x 64 mm 在 600 mm 宽的机柜中进行深度移动式安装
- 如果是安装在电气柜中:背面安装
- 适用于
- 用于 VX 电子机柜的后部
- 适用于
- 箱体类型: VX
宽度: = 600 mm
高度: = 2,000 mm - 包装单元
- 2 件
- 净重
- 4.6 kg
- 毛重
- 5 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177927049
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- VX 适配型材 19",用于最小机柜高度:2000 mm,42 U