19" 扩装技术

型轨的附件

各种附件可用于安装482.6mm(19英寸)部件的安装角轨。

型轨的附件

安装角轨附加固定件 用于 TS IT

用于 TS IT 的安装角轨附加固定件,反作用于不均匀分布的负荷。

型轨的附件

水平透明隔板 482.6 mm (19"), 用于适配型材

用于平衡占据整个机柜高度的安装件、482.6 mm (19") 和机柜内部净高之间的差距。

型轨的附件

安装角轨附加固定件 用于 VX IT 19 寸标准安装角轨

用于 VX IT 的安装角轨附加固定件,反作用于不均匀分布的负荷。

型轨的附件

测量胶带, 482.6 mm (19")

带英制孔距分布的数字标记来明确标记出单个高度单位,高达 56 U。

型轨的附件

固定套件,2 U 用于英制安装组件

通过在机柜框架上的固定或在已有型轨上的侧面固定,可在一个箱体之内快速、简单地集成一个 2 U 附加安装平面中。

型轨的附件

安装角轨附加固定件 带 L 型安装角轨

在分布负载不均衡的情况下防止型轨变形,直接固定在 482.6 mm (19") 型轨上和纵深安装的系统机箱中。

型轨的附件

安装角支架 用于 VX IT 19" 安装角轨

安装角件,用于 VX IT 19" 英制型材导轨,用于将英制型材导轨固定至 VX IT 网络/服务器机柜中。

型轨的附件

适配件,482.6 mm (19") 用于 VX、VX SE

1 U 适配型材,用于安装插箱和其它 19" 设备。

型轨的附件

适配件,482.6 mm (19") 用于 TS、VX SE

适配器型材的 1 U 连接段,用于安装单独的组件箱和其他安装设备。