安装角支架 用于 VX IT 19" 安装角轨

型号: VX 5302110

安装角件,用于 VX IT 19" 英制型材导轨,用于将英制型材导轨固定至 VX IT 网络/服务器机柜中。

型号:
VX 5302110
型式
用于 VX IT 19 寸标准安装角轨
产品描述
用于将19英寸安装角规固定至 VX IT 网络/服务器机柜中。
您的获益
直接通过固定装置对安装角轨进行等电位连接
材料
钢板
表面
喷漆
颜色
RAL 9005
供货范围
包括固定件
适用于
宽度: = 600 mm
包装单元
4 件
净重
0.6 kg
毛重
0.62 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
2.4 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
73182900
EAN
4028177955486
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
产品描述
安装角支架,用于 VX IT 19" 标准型安装角规,用于将482.6 mm (19") 安装角规固定至 VX IT 网络/服务器机柜中。如果是宽度为 600 mm 的机架,则直接将其固定到框架式上
声明
制造商声明
资料
信息表