安装角件,用于 VX IT 19" 英制型材导轨,用于将英制型材导轨固定至 VX IT 网络/服务器机柜中。
- 型号:
- VX 5302160
- 型式
- 用于 VX IT 19 寸动态安装角轨
- 产品描述
- 用于将19英寸安装角规固定至 VX IT 网络/服务器机柜中。
- 您的获益
- 直接通过固定装置对安装角轨进行等电位连接
- 材料
- 钢板
- 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 包括固定件
- 适用于
- 宽度: = 600 mm
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 0.68 kg
- 毛重
- 0.793 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 3.1 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73182900
- EAN
- 4028177955578
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- 安装角支架,用于 VX IT 19" 动载版安装角规,用于将482.6 mm (19") 安装角规固定至 VX IT 网络/服务器机柜中。如果是宽度为 600 mm 的机架,则直接将其固定到框架式上
- 声明
- 制造商声明
- 资料
- 信息表