适配器型材的 1 U 连接段,用于安装单独的组件箱和其他安装设备。
- 型号:
- SZ 8613010
- 产品描述
- 适配型材的 1 U 部件。用于安装单一组件箱和其它安装设备。
- 供货范围
- 包括固定件
- 高度单位
- 1 U
- 安装尺寸
- Installation depth for components: 482.6 mm
组件的安装宽度: 19" - 说明
- 482.6 mm (19") 尺寸角轨,仅适用于600 mm 宽的机柜
- 用于宽度为 800 mm 的机柜的适配器套件 (DK 7246.100)
- 适用于
- 箱体类型: TS
VX SE
宽度: = 600 mm - 包装单元
- 4 件
- 净重
- 0.204 kg
- 毛重
- 0.25 kg
- 税率号
- 76169990
- EAN
- 4028177212183
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- TS 适配件 482.6 mm (19'')用于TS,SE