通过在机柜框架上的固定或在已有型轨上的侧面固定,可在一个箱体之内快速、简单地集成一个 2 U 附加安装平面中。
- 型号:
- DK 7246420
- 产品描述
- 通过固定在机柜框架上或从侧面固定在已有安装角轨上,可在一个箱体之内快速、简单地集成一个 2 U 附加安装平面。角支架灵活的长孔固定件允许在两个安装角之间自由选择间距尺寸,由此可实现其它的英制固定尺寸。第二排孔用作选装其它安装平面。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定附件
- 高度单位
- 2 U
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 0.172 kg
- 毛重
- 0.18 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 1.4 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177435735
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- DK 安装附件 2u
- 资料
- 信息表