1 U 适配型材,用于安装插箱和其它 19" 设备。
- 型号:
- VX 8619330
- 产品描述
- 材料
- 钢板,2 mm
- 供货范围
- 包括固定件
- 高度单位
- 1 U
- 安装尺寸
- 组件的安装宽度: 19"
- 说明
- 482.6 mm (19") 尺寸角轨,仅适用于600 mm 宽的机柜
- 可通过冲孔轨带法兰 18 x 64 mm 在 600 mm 宽的机柜中进行深度移动式安装
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 0.22 kg
- 毛重
- 0.22 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177927025
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- VX 适配件 19",1 U