滑轨,2 U,固定安装,重型式 用于 VX IT

型号: VX 5302031

用于安装在 VX IT 上的 19" 标准安装角规和 19" 动载版安装角规的前后两个固定平面之间。

型号:
VX 5302031
产品描述
侧面系统孔用于安装附件和侧面排气元件通风。
您的获益
调整所需的 19 寸平面间距后,直接悬挂至 19 寸安装型材的系统冲孔中
使用范围
用于固定前后 19" 的安装平面
支承重物
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括固定件
承载力
2000 N 静态
说明
每一面的有效支托平面 35 mm
安装可能性
适用于 19" 标准安装角规:平面距离 420/445 mm
适用于 19" 动载版安装角规:平面距离 400/425 mm
包装单元
2 件
净重
1.2 kg
毛重
1.428 kg
税率号
73269098
EAN
4028177952607
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
产品描述
Slide rail, 2 U, permanent installation, heavy duty, for VX IT, for mounting at the front mounting level, to support heavy installed equipment, effective contact surface each side 35 mm
资料
说明书