用于安装在 VX IT 上的 19" 标准安装角规和 19" 动载版安装角规的前后两个固定平面之间。
- 型号:
- VX 5302032
- 产品描述
- 侧面系统孔用于安装附件和侧面排气元件通风。
- 您的获益
- 调整所需的 19 寸平面间距后,直接悬挂至 19 寸安装型材的系统冲孔中
- 使用范围
- 用于固定前后 19" 的安装平面
- 支承重物
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 承载力
- 2000 N 静态
- 说明
- 每一面的有效支托平面 35 mm
- 安装可能性
- 适用于 19" 标准安装角规:平面距离 520/545 mm
- 适用于 19" 动载版安装角规:平面距离 500/525 mm
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 1.76 kg
- 毛重
- 1.76 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177952614
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- Slide rail, 2 U, permanent installation, heavy duty, for VX IT, for mounting at the front mounting level, to support heavy installed equipment, effective contact surface each side 35 mm
- 资料
- 说明书