用于将482.6 mm (19")动载版安装角规从不同深度和宽度固定至 800 mm 宽的 VX IT 网络/服务器机柜的下方。
- 型号:
- VX_IT 5302168
- 型式
- 用于 VX IT 19 寸动态安装角轨
- 产品描述
- 用于将英寸标准安装角轨宽度可变地固定至 800 mm 宽的 VX IT 网络/服务器机柜中。
- 您的获益
- 可进行对称或不对称扩装
- 为单侧非对称(侧边交错)的安装提供更多空间进行电缆穿引或内嵌安装液体冷却机组 (LCU)
- 最适合用于内嵌安装 19 英寸安装角轨,用于扩装 21 寸、23 寸或 24 寸组件
- 用于提高内置的机柜温控系统能效,通过导风板镶合以寸为单位的安装平面四周区域,用于更有针对性地使用冷却气流并减少废气流
- 材料
- 钢板
- 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 包括固定件
- 承载力
- 横杆中每个安装平面的最大载荷能力为 7,500 N,每个机柜的最大负载能力为 15,000 N。
- 安装操作说明
- 直接固定到机柜框架上。仅在安装角规底面进行安装。
- 在顶部,增加用于 VX IT 标准安装角规 5302167 的横梁。此外,还需要用于 VX IT 19" 安装角规 5302169 的安装角支架,以便将安装角规螺栓固定在横梁上。
- 适用于
- 箱体类型: VX IT
宽度: = 800 mm - 包装单元
- 2 件
- 净重
- 6.1 kg
- 毛重
- 6.3 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 13.3 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177970847
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- VX IT 横梁,用于 19" dynamic 安装角轨,用于将482.6 mm (19")动载版安装角规从不同深度和宽度固定至 800 mm 宽的 VX IT 网络/服务器机柜的下方。