可以安装在前后固定平面之间,支持重型英制组件。
- 型号:
- DK 7963310
- 产品描述
- 用于安装在 19" 前后两个固定平面之间。利用滑动轨可支撑重型482.6 mm (19")组件。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- Distance between mounting levels
- 395 mm
- Load capacity static
- 800 N
- 支托平面
- 宽度: 85 mm
深度: 324 mm - 适用于
- 箱体类型: TE 8000
EL - 安装尺寸
- Installation depth for components: 482.6 mm
组件的安装宽度: 19" - 包装单元
- 2 件
- 净重
- 1.56 kg
- 毛重
- 1.76 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177443938
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- DK Slide rail, support surface WxD: 85x324 mm, 80 kg, static, distance between levels:: 395 mm, For TE