在前后适配器型材之间配有双面固定件 482.6 mm (19") 或适配器连接片 482.6 mm (19") 。
- 型号:
- TS 8613160
- 产品描述
- 用于在前后 482.6 mm (19”) 适配型材或适配件之间进行安装。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 适用于
- 箱体类型: TS 8
深度: = 600 mm - 安装尺寸
- Installation depth for components: 482.6 mm
组件的安装宽度: 19" - 包装单元
- 10 件
- 净重
- 4.29 kg
- 毛重
- 4.485 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177212237
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- TS 滑动轨,用于TS适配件,双面固定,用于机柜深度:600mm