带单面固定件的 482.6 mm (19″) 适配型材
- 型号:
- SZ 4531000
- 产品描述
- 安装在 482.6 mm (19") 的适配型材上。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 长度
- 270 mm
- 安装尺寸
- Installation depth for components: 482.6 mm
组件的安装宽度: 19" - 包装单元
- 10 件
- 净重
- 4.4 kg
- 毛重
- 4.595 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177102408
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- SZ 滑动轨,用于TS适配件,单面安装,长度:270mm