安装在 19" 固定平面上。
- 型号:
- DK 5501400
- 产品描述
- 系统孔用于固定附件和主动元件的通风。
- 使用范围
- 用于安装在一个 19 寸固定平面上
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 长度
- 150 mm
- 安装可能性
- 用于 19" 标准安装角轨
- 用于 19" 动态安装角轨
- 承载力
- 300 N,静态
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 0.62 kg
- 毛重
- 0.703 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 2.6 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177678958
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- 滑轨,标准安装
- 资料
- 说明书