VX 滑动轨 用于 19 英寸安装的适配型材,双侧固定

型号: VX 8613161

用于在前后 19" 适配型材或 19" 适配件之间进行安装。

型号:
VX 8613161
产品描述
用于在前后 19" 适配型材或 19" 适配件之间进行安装。
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括固定件
适用于
箱体类型: VX
深度: = 600 mm
安装尺寸
组件的安装宽度: 19"
包装单元
10 件
净重
5.3 kg
毛重
6.3 kg
税率号
73269098
EAN
4028177938991
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
产品描述
VX Slide rail for VX Adaptor section, two-sided-mounting, for D: 600 mm
资料
负载手册