用于在前后 19" 适配型材或 19" 适配件之间进行安装。
- 型号:
- VX 8613181
- 产品描述
- 用于在前后 19" 适配型材或 19" 适配件之间进行安装。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 适用于
- 箱体类型: VX
深度: = 800 mm - 安装尺寸
- 组件的安装宽度: 19"
- 包装单元
- 10 件
- 净重
- 7 kg
- 毛重
- 8.82 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177939004
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- VX Slide rail for VX Adaptor section, two-sided-mounting, for D: 800 mm